Retour au sommaire

Essai des matériaux

Détermination de l'indice d'oxygène selon DIN ISO 4589-2

Outre le contrôle de la toxicité et de la densité des fumées, l'essai de protection incendie le plus important est la détermination de l'indice d'oxygène pour les pièces électrotechniques et électromécaniques. Cette méthode d'essai permet d'obtenir la concentration en oxygène la plus faible d'une atmosphère ambiante permettant à un matériau de continuer à brûler de façon autonome dans des conditions précises. On observe alors la durée de combustion (< 180 s) et la trajectoire de la combustion (< 80 mm).

Les polyamides non-renforcés de catégorie ignifuge UL 94 V0 utilisés dans les blocs de jonction Phoenix Contact atteignent un indice d'oxygène > 32 %. Ces très bons résultats permettent d'obtenir les niveaux et classifications d'excellence relatifs aux normes nationales arrivant à expiration ainsi qu'à la norme européenne EN 45545-2.

Classe d'inflammabilité selon UL 94 / EN 60695-11-10

Configuration d'essai selon UL 94  

Configuration d'essai selon UL 94

La norme UL 94 (harmonisée avec les directives d'essai selon EN 60695-11-10) décrit les essais d'inflammabilité, particulièrement importants pour l'électrotechnique. Le comportement au feu est le point central de ces essais. La classification distingue entre UL 94 HB (Horizontal Burn) et UL 94 V (Vertical Burn). La configuration des essais spécifie que les classifications UL V0/1/2 sont supérieures aux classifications 94 HB.

UL 94 V0/1/2
Après un conditionnement, l'échantillon est serré verticalement et soumis à la flamme plusieurs fois pendant 10 secondes chaque fois. Entre chaque application de la flamme, le délai d'extinction de l'échantillon est mesuré. Puis, les durées de persistance à la flamme et la production de gouttelettes enflammées sont analysées.

Lors de l'essai vertical, les plastiques utilisés dans les blocs de jonction Phoenix Contact atteignent le niveau maximal de classification UL 94 V0 pour une épaisseur de parois de 0,25 mm.

UL 94 V0UL 94 V1UL 94 V2
Durée de combustion après chaque application de la flamme≤ 10 s≤ 30 s≤ 30 s
Durée de combustion totale après 10 applications de la flamme≤ 50 s≤ 250 s≤ 250 s
Durée d'incandescence après la 2ème application de la flamme≤ 30 s≤ 60 s≤ 60 s
Combustion complètenonnonnon
Inflammation de la ouate sous l'échantillonnonnonoui

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820