Voltar para a visão geral

Teste de choque e vibração

Teste de impacto conforme IEC 60068-2-27

Diagrama de choques com 3 ms/350 g  

Diagrama de choques

Choques (nível de intensidade conforme DIN EN 50155)

Esse teste é aplicado para verificar e documentar a resistência de uma conexão de terminal contra choques que ocorrem de modo irregular com intensidades de energia diferentes. Para isso são utilizados os níveis de intensidade da norma DIN EN 50155 ou DIN EN 61373 (norma europeia para aplicações ferroviárias) para simular cargas no trânsito sobre trilhos.

Para a definição do choque são determinadas previamente a aceleração e a duração. A IEC 60068-2-27 determina três choques negativos e positivos em cada um dos três eixos espaciais (x, y, z). As acelerações simuladas atingem 50 m/s² com uma duração de choque de 30 ms. Nenhum dano pode ocorrer à conexão de terminal que impeça a continuidade do seu uso. Nos corpos de teste é observado o comportamento do contato durante o teste. Na aplicação da norma ferroviária não são permitidas interrupções de contato >1 µs.

As réguas de terminais da Phoenix Contact resistem a essa carga de choque e são adequadas para aplicações com os choques mais extremos.

Voltar para cima

Teste de vibração conforme DIN EN 61373

Teste de vibração conforme DIN EN 61373  

Teste de vibração conforme DIN EN 61373

Ruídos de banda larga (nível de intensidade segundo DIN EN 50155)

Na tecnologia de tráfego, as réguas de terminais estão sempre expostas a vibrações e impactos. Para a reprodução prática do efeito da ação das vibrações, os corpos de teste são submetidos a oscilações de banda larga em forma de ruídos. Com isso, na régua de terminais e no condutor conectado são criadas acelerações que correspondem à realidade.

Para a prova da categoria 1b é utilizada uma faixa de frequências de 5 Hz até 150 Hz. O valor efetivo da aceleração é de até 5,72 m/s². Os corpos de prova são testados nos três eixos (x, y, z) durante cinco horas em cada um. Além das vibrações, o contato elétrico também é verificado durante o teste. Nas réguas de terminais não pode ocorrer nenhum dano que prejudique a continuação do uso. Além disso, não são permitidas interrupções do contato de 1 µs durante o teste.

As réguas de terminais da Phoenix Contact de todas as tecnologias de conexão atendem a esse alto requisito quanto a vibrações.

Voltar para cima

Teste de vibração conforme IEC 60068-2-6

Teste de vibração conforme IEC 60068-2-6  

Teste de vibração conforme IEC 60068-2-6

Esse teste serve para comprovar a resistência a vibrações de uma conexão de terminal sob influência de vibrações constantes. Durante o teste são aplicadas vibrações harmônicas e senoidais de forças giratórias, pulsantes ou oscilantes no corpo de teste. O teste é efetuado em todos os três eixos (x, y, z).

Para o teste é percorrida uma faixa de frequências de 5 Hz a 150 Hz com uma velocidade de uma oitava por minuto. O valor efetivo da aceleração é de até 50 m/s². Os corpos de teste são testados nos três eixos (x, y, z) durante duas horas em cada um. Adicionalmente, o contato elétrico também é verificado durante o teste. Nas réguas de terminais não pode ocorrer nenhum dano que prejudique a continuação do uso. Além disso, não são permitidas interrupções do contato > 1 µs durante o teste.

Todas as tecnologias de conexão atendem as exigências da norma sem interrupção do contato elétrico. Portanto, elas são especialmente adequadas para aplicações exigentes nas quais é preciso garantir um funcionamento seguro da conexão de terminal sob a ação dos choques mais extremos.

Voltar para cima