Normen en standaards

Normen en standaards

Kwaliteit van begin af aan

Dat garanderen wij door permanente controles in het ontwikkelings- en productieproces.

IRIS-certificering  

Kwaliteitsstandaard van de spoorwegindustrie

Railvoertuigen stellen vanwege de bedrijfsgebonden trillingen en schokken extreme eisen aan de betrouwbaarheid van de elektrische verbindingen en de beveiliging tegen uitval van elektronische componenten.

Door permanente controles in het ontwikkelings- en productieproces van de producten wordt een constante productkwaliteit gegarandeerd, die voldoet aan de hoogste eisen van de spoorwegindustrie. Dit is ook door de in de spoorwegindustrie vereiste IRIS-certificering gedocumenteerd.

Alle producten van Phoenix Contact die specifiek voor spoorwegtoepassingen bedoeld zijn, voldoen aan de eisen van de volgende spoorwegnormen:

  • DIN EN 50155
  • DIN EN 50121-3
  • DIN EN 50121-4