Fra planlegging og helt til ferdig automasjonskap

PROJECT complete – planleggings- og merkeprogram

Planleggings- og merkeprogrammet PROJECT complete støtter deg i alle faser av koblingslistkonfigureringen. Programmet hjelper deg individuelt og praktisk gjennom prosessen, fra el-planlegging og frem til levering av ferdig produkt. Finn ut mer i brosjyren PROJECT complete.

Last ned nå
Push-in tilkoblingsteknikk
Planleggingsprogram PROJECT complete

Effektiv planlegging med PROJECT complete

Effektiv planlegging med PROJECT complete

Intuitiv konfigurering, intelligente funksjoner og brukergrensesnitt som kan tilpasses individuelt: Planleggings- og merkeprogrammet PROJECT complete er en nyskapende løsning for enkel planlegging av koblingslister og ukomplisert utforming av tilhørende merker.

Fra overføring av dataene fra el-planleggingen og helt til levering av ferdige produkter, programvaren gir deg individuell og praktisk støtte i prosessen.

Digitalt beskrevne artikler danner selve grunnlaget for optimaliserte prosesser

Digitalt beskrevne artikler danner selve grunnlaget for optimaliserte prosesser

Konsekvent digitalt beskrevne artikler

Konsekvent digitalt beskrevne artikler samt standardiserte data- og systemgrensesnitt danner selve grunnlaget for optimaliserte prosesser innen automasjonskapbygging.

Enhetlig digital artikkelbeskrivelse støtter Engineeringen, installeringen, produksjonen og vedlikeholdet. Alle driftstilstander er dermed kjent til enhver tid, og visualiseringen av disse forenkler planleggingen, analysen og driften. Utover dette er digitale artikkeldata nødvendig for å kunne produsere individuelle produkter til priser som er egnet på markedet. Samtlige COMPLETE line-artikler er digitalt beskrevet og har standardiserte produktdata som for eksempel ETIM, eCl@ss eller UNSPSC-data. Du finner samtlige digitale artikkeldata direkte på produktet.

Individuell konfigurering av produkter

Konfigurer produktene våre slik at de er helt tilpasset dine behov

Alltid riktig produktvalg

Våre konfiguratorer er ment som en hjelp til å finne riktig produkt og dermed riktig løsning for nettopp dine behov og bruksområder.

Takket være enkle filtermenyer, produktgjengivelser i 2D og 3D samt lettforståelig brukergrensesnitt konfigurerer du skreddersydde løsninger i kun få trinn – helt perfekt.

  • Praktisk konfigurering: Til en individuell løsning med kun få trinn
  • Lettforståelig betjening: Du trekker komponentene til ønsket posisjon helt enkelt med Drag-and-Drop
  • Brukervennlig visualisering: Sanntidsvisning av konfigurasjonen din i 3D
  • Enkel planlegging: Du laster ned 2D- og 3D-data, og importerer dem til CAD-programmet ditt
Nettorganisering av produksjon og utvikling ved hjelp av PROFICLOUD

Nettorganiser verden ved hjelp av PROFICLOUD

Profesjonelle skyløsninger

Den tiltagende digitaliseringen forutsetter at dataanalyser integreres i bedriftens prosesser.

Med Proficloud fra Phoenix Contact får du helhetlige skyløsninger som er tilpasset behovene dine. Du kan nettorganisere produksjonen og utviklingen over hele verden, uavhengig av bedriftsgrenser. Med Proficloud samler du inn maskin- og anleggsdata fra hele verden, og kombinerer store datamengder fra forskjellige kilder. Med utgangspunkt i moderne dataanalyser treffer du avgjørelser på solid grunnlag, avleder prediksjoner og forbedrer den operative prosesstyringen din.