모터의 유효 전력 모니터링 예측 유지 관리

산업 환경의 펌프 및 모터

피닉스컨택트의 전자 모터 관리는 현대적인 유효 전력 모니터링의 모든 이점을 제공합니다. 드라이브 시스템 또는 기타 3상 부하의 유효 전력 소모량이 6.6 ms마다 3개의 전류, 전압 및 위상각에 기초하여 측정됩니다.

cos-phi 모니터는 부족 부하 상태만 감지하고 모터 보호 릴레이는 과부하 상태만 감지하는 반면 유효 전력 측정은 모터의 모든 주요 부하 상태를 감지합니다. 높은 시스템 가용성을 위해 Industry 4.0 및 사전 예방적 유지 관리를 사용하십시오.

파이프 및 이음쇠가 있는 펌프 애플리케이션

유지 관리 싸이클 최적화: 모터와 시스템을 안전하게 보호 및 모니터링

  • 기록된 유효 전력이 전체 부하 범위에서 선형으로 기록되고 그에 따라 평가될 수 있음
  • 과부하 및 부족 부하, 기능, 오염, 마모의 조기 감지 등을 위한 모터의 모니터링 및 진단
  • 단 하나의 장치에서 모든 주요 부하 상태의 선형 감지를 위한 전류 및 위상각(cos phi)의 효율적인 측정
유효 전력 곡선 그림

안정적인 모니터링 – 정확하고 빠른 제어

모터 및 시스템은 과부하 및 부족 부하 감지를 위해 자유롭게 파라미터화할 수 있는 스위칭 및 시그널링 임계값을 통해 모니터링됩니다. 기본적으로 임계값은 두 회전 방향에 동일하거나 정방향/역방향 실행에 별개로 설정됩니다.

파라미터화의 기준으로 사용되는 값은 소비된 유효 전력이며 이는 전압 변동 및 구동 기계 부하에 독립적이므로 단순히 전류만 고려하는 것과 비교하여 훨씬 더 정밀합니다.

스위칭 임계값을 위반할 경우 모터 매니저는 모터의 비상 종료를 즉시(또는 조정 가능한 지연 시간 후에) 시작합니다. 또한 출력을 통해 메시지가 상위 레벨 컨트롤러 등으로 보내집니다.

솔루션 예제


CONTACTRON 모터 매니저 – 중간 모터 부하 범위 다이어그램

CONTACTRON 모터 매니저, 중간 모터 부하 범위

“중간 모터 부하 범위” 모니터링

모든 모터 또는 드라이브의 약 80%가 전류 또는 cos-phi에 거의 변화가 없는 중간 모터 부하 범위에서 작동합니다.
과부하 또는 부족 부하는 기록된 유효 전력의 변화에 ​​의해서만 안정적으로 감지됩니다.

전류 또는 cos-phi 측정과 비교하여 유효 전력에는 관련된 모든 전기적 파라미터가 포함됩니다.

CONTACTRON 모터 매니저, 최적의 모터 부하 범위

CONTACTRON 모터 매니저, 최적의 모터 부하 범위

“최적의 모터 부하 범위” 모니터링

모터 또는 드라이브가 최적의 cos phi로 작동하기 때문에
전류계는 높은 부하 범위를 모니터링하는 데 충분합니다. 이상적으로는 모터 또는 드라이브가 이러한 방식으로 설계되어야 합니다.

CONTACTRON 모터 매니저, 낮은 모터 부하 범위 다이어그램

CONTACTRON 모터 매니저, 낮은 모터 부하 범위

“낮은 모터 부하 범위” 모니터링

cos-phi 모니터를 사용하여 낮은 부하 범위에서 사용되는
모터 또는 드라이브에서 과부하 또는 부족 부하를 모니터링하십시오.