あらゆる方向への接続

フエニックス・コンタクトの基板対基板コネクタFINEPITCHは、信頼性の高い機器内プリント基板接続用ソリューションです。当社のサービスをご利用いただき、お選びいただいたサンプルをお試しください。
フエニックス・コンタクトのFINEPITCH製品ラインナップの基板対基板コネクタ

基板対基板接続製品ラインアップの概要 フエニックス・コンタクトは、基板対基板コネクタFINEPITCHで、信号・データ伝送用にシールド付きおよびシールドなしのソリューションを提供します:これらをサンプルとしてもご注文いただけます。さまざまなデザイン、スタッキング高さ、極数、0.635~1.27 mm²ピッチのバリエーションで、あらゆるサイズの独自のプリント基板の接続方向を実現することができます。メザニン、コプレーナ、さらにマザー/ドーター接続も可能です。3つの製品シリーズからなるFINEPITCH製品ラインアップは、機器メーカー様に産業要件に対応したプリント基板接続の理想的なソリューションを提供します。

インタラクティブイメージマップ:さまざまな基板対基板コネクタシリーズの概要
FR 1,27シリーズ
開発プロセスにおける時間短縮と高速データ伝送で、大きな違いが生まれます。基板対基板コネクタFR 1,27シリーズにより、最大28 Gbpsのデータ伝送速度と、データ品質を確保するためのお客様独自のシミュレーションを可能にしています。 
FR 1,27シリーズ
FS 0,635シリーズ
フエニックス・コンタクトの基板対基板コネクタFS 0,635を使用すると、リジッドタイプ(固定方式)またはフローティングタイプ(可動方式)の設計による省スペースのプリント基板接続を実現することができます。最大40 Gbpsのデータ伝送と、さまざまな極数、スタッキング高さがあり、機器を柔軟に設計することができます。
FS 0,635シリーズ
FP 0,8シリーズ
基板対基板コネクタFP 0,8シリーズは、革新的なScaleXテクノロジが特長です。独自のダブルコンタクトで、信頼性が高く堅牢な接続と、嵌合時の高い公差補正を確保します。
FP 0,8シリーズ
フリーサンプル
基板対基板コネクタの試験

FINEPITCHシリーズの基板対基板コネクタを試されますか。- 今すぐお客様用のサンプルパッケージをご注文ください。プリント基板用コネクタの選択および設計の際は必要に応じてサポートいたします。お客様のアプリケーションでの使用に関する専門的なアドバイスを提供いたします。フエニックス・コンタクトのソリューションの特長をここで確認してください。

無料サンプルを注文する
電子機器用ケース上の複数基板の基板対基板コネクタ立体分解図

特長

  • 0.635~1.27 mmピッチでさまざまなスタッキング高さの堅牢なコネクタを使用することによる設計の柔軟性
  • [x]さまざまなEMC要件に対応したシールド付きおよびシールドなしのアプリケーション指向の基板対基板コネクタ
  • [x]実用的なデータと無料サンプルを使用して、すばやく簡単な機器開発を実現できる包括的なデザイン・インのサポート
  • 最大52 Gbpsの高速データ伝送によるさまざまなアプリケーションが可能

技術データの比較

製品シリーズを比較して、アプリケーションに最適な基板対基板コネクタをお選びください。

FS 0,635
FP 0,8
FR 1,27
FS 0,635

FP 0,8

FR 1,27

技術データの概要
製品シリーズ FS 0,635 | FS 0,635 フローティング FP 0,8 FR 1,27
ピッチ 0.635 mm 0.8 mm 1.27 mm
極数 20 … 80 12 … 80 6 … 100
スタッキング高さ 6 mm~16.6 mm 6 mm~21 mm 8 mm~13.8 mm
設計 垂直 垂直および水平 垂直、水平、およびフラットリボンケーブル
シールド - オプション -
フローティング ±0.7 mm(x方向およびy方向) ±0.3 mm(x方向およびy方向)、コンタクト統合 -
各コンタクトの定格電流 0.5 A 1.7 A 2.3 A
データ伝送速度 最大30 Gbps | 最大40 Gbps 最大52 Gbps 最大28 Gbps
挿入回数 50 500 500
製品リストへ 製品リストへ 製品シリーズへ
フエニックス・コンタクトの基板対基板コネクタ

基板対基板コネクタの試験

お選びいただいた基板対基板の無料サンプルをご注文いただき、お客様の職場にお届けいたします。FINEPITCH製品ラインアップのコンパクトなサイズ感や汎用性をぜひ実感してください。