Ti aspettiamo in fiera! Vieni a Focus on PCB
Scopri le ultime tendenze dell’elettronica industriale Non mancare a Focus on PCB e vieni al nostro stand, A14.
Ti aspettiamo per mostrarti le ultime novità nella progettazione elettronica e per rendere il cablaggio più efficiente. Vieni a toccare con mano le nostre soluzioni: dai sistemi per la siglatura ai componenti per PCB, fino a un ecosistema tecnologico integrato e scalabile che combina morsetti per circuito stampato e connettori per segnali, dati e potenza, pensato per sviluppare applicazioni affidabili ed efficienti nel tempo.
Le soluzioni in mostra
Al nostro stand trovi soluzioni complete per la progettazione e l’industrializzazione dell’elettronica, con un’ampia offerta dedicata al circuito stampato: morsetti PCB di diverse tipologie, connettori per circuiti stampati e soluzioni per dati, segnali e potenza, sviluppate per garantire prestazioni elevate, affidabilità e massima libertà progettuale.
Potrai inoltre testare dal vivo le performance delle nostre macchine automatiche e dei sistemi di siglatura per un cablaggio davvero intelligente. I nostri esperti sono a disposizione per guidarti nella scelta della soluzione più adatta alle tue esigenze.
E l’esperienza Phoenix Contact non si ferma allo stand: i nostri tool sono protagonisti anche della gara di saldatura organizzata dalla Global Electronics Association presso lo stand C49, a conferma di un know-how protagonista anche nelle applicazioni più pratiche.
Morsetti, connettori e custodie per PCB
Dalla progettazione del circuito stampato alla connessione sul campo, affianchiamo i progettisti con una gamma completa di morsetti, connettori e custodie per PCB, pensata per portare ogni idea verso applicazioni affidabili e pronte per l’industrializzazione. Soluzioni che nascono per integrarsi tra loro e offrire libertà progettuale, sicurezza di connessione e scalabilità, anche nei contesti più esigenti dell’elettronica industriale:
• morsetti e connettori PCB fino a 232 A / 1.000 V
• passi da 2,5 a 20 mm
• tecnologie di connessione Push X, Push in, vite, molla e IDC
• custodie standard e personalizzabili per PCB, guida DIN e pannello, con gestione termica ed EMC ottimizzata
Connettori circolari M5–M58 (IP20)
Con i connettori circolari M5–M58 IP20 offriamo soluzioni flessibili e affidabili per la connessione di segnali, dati e potenza all’interno dei dispositivi. Una gamma ampia e modulare, pensata per supportare il progettista in ogni fase dello sviluppo, garantendo integrazione semplice, prestazioni costanti e libertà progettuale, anche nelle applicazioni più complesse dell’elettronica industriale:
• prestazioni dati fino a 10 Gbps
• correnti fino a 16 A / 150 A
• codifiche dedicate, versioni schermate e sistemi Push-Pull per connessioni rapide e sicure
Connettività dati per PCB
La connettività dati per PCB è un elemento chiave per dispositivi affidabili e pronti all’industrializzazione. Mettiamo a disposizione una gamma di connettori progettati per garantire trasmissione stabile, integrazione semplice e piena compatibilità con gli standard più diffusi, offrendo la libertà di sviluppare soluzioni elettroniche efficienti, scalabili e orientate al futuro.
• connettori M8, M12, RJ45, D SUB, HDMI, fibra ottica e Single Pair Ethernet (SPE)
• soluzioni per Industrial Ethernet, bus di campo, PoE ed Ethernet APL
Soluzioni per segnali
I connettori per segnali consentono un collegamento affidabile e immediato dei conduttori, rendendo l’innesto rapido e semplice come mai prima d’ora.
• fino a 40 connessioni
• tensioni fino a 300 V e correnti fino a 8 A (in base alla versione)
• versioni EMC e schermate, compatibili con processi SMT, THR e onda
Siglatura, macchine automatiche e utensili
Dalla stampa all’automazione, Phoenix Contact offre una gamma completa di soluzioni per la siglatura e il cablaggio industriale. Stampanti industriali, tool manuali e macchine automatiche lavorano in modo integrato per rendere ogni fase del processo più rapida, precisa e affidabile, dalla marcatura dei singoli conduttori fino alla gestione di elevati volumi produttivi:
• stampanti industriali per siglatura professionale (serie THERMOMARK)
• macchine automatiche per spelatura e crimpatura
• utensili manuali per taglio, spelatura, crimpatura e installazione
Vieni a trovarci allo stand A14
Visita Phoenix Contact allo stand A14 per toccare con mano i prodotti, confrontarti con i nostri specialisti e individuare la soluzione più adatta alle tue esigenze applicative.
Un’occasione concreta per trasformare i tuoi progetti in connessioni affidabili e pronte per il futuro.