Modulo di controllo della velocità senza sensore PSR-MM35
Il modulo di controllo della velocità PSR-MM35, sicuro e certificato dal TÜV, controlla le velocità senza sensori aggiuntivi. Sulla base della misurazione del campo rotante dell'azionamento, le funzioni di sicurezza integrate sono implementate in modo affidabile fino a SIL 3 o PLe.
Funzioni di sicurezza integrate:
- STO (Safe Torque Off)
- SLS (Safely Limited Speed)
- SSM (Safe Speed Monitor)
- SSR (Safe Speed Range)
Utilizzo nell'industria alimentare con l'esempio di una macchina per il confezionamento
Particolarmente vantaggioso
La tecnologia sensorless elimina il costo dei sensori aggiuntivi per il monitoraggio della velocità. Risparmia fino al 50% dei tuoi costi di acquisizione.
La misurazione del campo rotante dell'azionamento permette il monitoraggio del movimento senza sensori
Massima affidabilità
I sensori esterni sono sensibili alle interferenze delle influenze ambientali come urti, vibrazioni ed EMC. La misurazione del campo rotante dell'azionamento è indipendente dai fattori di interferenza, in modo da ottenere la massima disponibilità del sistema.
Funzioni di sicurezza integrate per il monitoraggio sicuro del movimento
Messa in servizio rapida
Senza sensori aggiuntivi, non occorrono ulteriori interventi di montaggio e regolazione. L'intuitivo software di configurazione PSRmotion riduce ulteriormente il tempo di installazione e messa in funzione del modulo di controllo della velocità sicuro.
Panoramica prodotti Modulo di controllo della velocità senza sensore PSR-MM35
Panoramica delle varianti
|
|
|
|
|---|---|---|
|
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP
Modulo di controllo della velocità senza sensori PSR-MM35 con connessione Push-in |
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC
Modulo di controllo della velocità senza sensori PSR-MM35 con connessione a vite |
|
| Livello di protezione | fino a SIL 3 / PL e | fino a SIL 3 / PL e |
| Valutazione | Valutazione a 2 canali del campo rotante di motori AC e trifase | Valutazione a 2 canali del campo rotante di motori AC e trifase |
| Larghezza di installazione | 12,5 mm | 12,5 mm |
| Software di configurazione | PSRmotion | PSRmotion |
| Tipo di connessione | morsetto componibile Push-in a innesto | morsetto a vite a innesto |
| Vai al prodotto | Vai al prodotto |