A tervezéstől a kész kapcsolószekrényig

PROJECT complete – tervező- és jelölőszoftver

A PROJECT complete tervező- és jelölőszoftver támogatja Önt a kapocssorok tervezésének minden fázisában. Az adatok elektromos tervezéstől való átvételétől a kész termék leszállításáig a szoftver egyedi és kényelmes módon kíséri az Ön folyamatait. Tudjon meg többet a „PROJECT complete" című brosúrából.

Letöltés most
Direkt rugós csatlakozástechnika
Hatékony tervezés a PROJECT complete segítségével

Hatékony tervezés a PROJECT complete segítségével

Hatékony tervezés a PROJECT complete segítségével

Intuitív tervezés, intelligens funkciók és egyénivé tehető felhasználói felület: a PROJECT complete tervező- és jelölőszoftver innovatív megoldás a kapocssorok egyszerű tervezésére és a hozzájuk tartozó jelölések bonyodalmak nélküli előállítására.

Az adatok elektromos tervezésből való átvételétől a kész termék leszállításáig a szoftver egyedi és kényelmes módon kíséri az Ön folyamatait.

Az optimális folyamatok alapjai a digitálisan leírt cikkek.

Az optimális folyamatok alapjai a digitálisan leírt cikkek.

Általánosan digitálisan leírt cikkek

Általánosan digitálisan leírt cikkek, illetve szabványosított adat- és rendszerinterfészek képezik a kapcsolószekrény-építés optimalizált folyamatainak alapját.

Egységes digitális cikkleírások támogatják az installálást, a gyártást és a karbantartást. Így az összes üzemi állapot ismert minden időpontban, ezek megjelenítése egyszerűsíti a tervezést, az elemzést, valamint az üzemeltetést. Ezenfelül az egyedi termékek piacképes áron való előállításához digitális cikkadatokra van szükség. Minden COMPLETE line cikk digitális leírással és szabványosított termékadatokkal van ellátva, ilyenek pl. az ETIM, eCl@ss vagy UNSPSC adatok. Minden digitális termékadat megtalálható közvetlenül a terméknél.

Termékek egyedi konfigurálása

Konfugurálja magának termékeinket a követelményeinek megfelelő módon

Mindig a megfelelő termékválaszték

Konfigurátoraink segítenek megtalálni az egyedi követelményeinek megfelelő terméket, illetve az alkalmazáshoz megfelelő megoldást.

Az egyszerű szűrőmenük, 2D és 3D termékábrázolások és intuitív kezelőfelületek használatával néhány lépésben konfigurálhatja egyedi megoldásait – hibamentesen!

  • Kényelmes konfigurálás: a kívánt megoldás mindössze néhány adat megadásával elérhető
  • Intuitív kezelés: egyszerűen húzza a komponenseket a kívánt pozícióba
  • Kezelőbarát megjelenítés: a konfiguráció valós idejű ábrázolása 3D-ben
  • Egyszerű tervezés: egyszerűen töltse le az összetartozó 2D és 3D adatokat, és importálja őket CAD programjába
A gyártás és a fejlesztés hálózatba kötése a PROFICLOUD segítségével

Világméretű hálózat létrehozása a PROFICLOUD segítségével

Professzionális felhőalapú megoldások

A fokozódó digitalizáció megköveteli pl. adadatelemzés és a vállalati folyamatok integrálását.

A Phoenix Contact a Proficloud révén teljes körű, az Ön igényeihez szabott felhőalapú megoldásokat kínál. Kösse világméretű hálózatba a gyártását és a fejlesztését, átlépve a vállalati határokat. A Proficloud révén a világon bárhol hozzáférhet gépeinek és berendezéseinek adataihoz, továbbá kombinálhatja a különböző forrásokból származó nagy mennyiségű adatokat. A korszerű adatelemzés eredményeként megalapozott döntések hozhatók, előrejelzések vezethetők le és javítható az operatív folyamatirányítás minősége.