Applications Découvrez les multiples domaines d'application de nos relais.
Nous sommes à votre disposition dans le monde entier
Avec plus 50 filiales et plus de 30 représentations à travers le monde, nous sommes également proches de vous. Ainsi, vous bénéficiez de conseils compétents et personnalisés pour votre application, vous êtes livré rapidement et ponctuellement, et vous recevez des modules relais de haute qualité et adaptés à votre application. Grâce à notre savoir-faire en matière d'ingénierie et de production ainsi qu'à notre importante fabrication interne, nous vous garantissons des produits qui répondent à vos exigences de qualité. Après l'achat, nous sommes aussi à votre disposition avec un service après-ventes complet.
Il existe toujours quelque chose à commuter Découvrez nos relais utilisés dans le monde entier
Applications Power-to-X
À partir de l'énergie électrique renouvelable, des gaz et des liquides tels que l'hydrogène ou le méthanol sont produits et transportés à l'aide de l'électrolyse pour servir de réservoirs intermédiaires neutres en CO₂. En tant que e-fuels, ils sont utilisés dans le secteur de la mobilité, pour la production de chaleur et dans l'industrie. Si nécessaire, ils peuvent également être utilisés pour récupérer de l'électricité, par exemple dans des centrales de cogénération.
Dans les applications Power-to-X modernes, les signaux doivent être transmis de manière simple, flexible et fiable du niveau de commande vers le terrain, en passant par le niveau d'interface. Cela vaut également pour le trajet du signal du terrain au niveau de commande.
Les relais de commutation de charges et de signaux sont des composants clés indispensables aux technologies Power-to-X pour l'intégration sectorielle et constituent donc une partie importante de la connexion universelle entre les secteurs.
PLC-INTERFACE – prêts pour chaque application
Les certificats, les homologations et les confirmations d'organismes de contrôle accrédités sont indispensables à l'utilisation de nos relais dans le monde entier. PLC-INTERFACE vous garantit une utilisation simple et sûre dans presque toutes les applications. Nous proposons un large éventail de ces documents dans notre gamme de produits pour une utilisation dans les applications actuelles et futures.
| Confirmations spécifiques à une région | Homologations | Certificats tiers | |
|---|---|---|---|
| 1 | EN 50155 (application ferroviaire) | UL | Rapport CB selon CEI 60947-5-1 |
| 2 | EN 50121 (application ferroviaire) | DNV | Confirmation de la conformité à la directive ATEX (IBExU) |
| 3 | Chine-RoHS | IECEx | |
| 4 | EAU-RoHS | UL HazLoc (classe 1 zone 2) | |
| 5 | C-Mim (Maroc) | CCC | |
| 6 | UKCA | CCC-Ex | |
| 7 | CE | KCs | |
| 8 | EAC | Homologations Railway | |
| 9 | EAC-Ex |