Partenaires technologiques Raptor

Plus de possibilités pour vos switchs Raptor : le MCP CoProcessor ajoute de puissantes applications tierces à la série Raptor pour la cybersécurité, l'automatisation et l'analyse en périphérie de réseau.
Réseau

Les modules MCP CoProcessor vous permettent d'ajouter de précieuses fonctions supplémentaires à vos switchs Raptor. Ils permettent une intégration facile d'applications tierces performantes, directement dans votre infrastructure réseau. Découvrez nos partenaires technologiques Raptor et leurs solutions innovantes pour plus de sécurité, une efficacité accrue et des réseaux intelligemment interconnectés.

Logo Forescout

EyeInspect de Forescout s'intègre parfaitement dans la plateforme Raptor

Forescout Transparence et protection des environnements OT, ICS et SCADA

Forescout est un fournisseur de premier plan concernant la visibilité, la sécurité et le contrôle des environnements IT, IoT et OT en réseau. Grâce à sa solution de sécurité OT spécialisée, Forescout aide les entreprises à identifier en permanence les actifs industriels, à évaluer les risques et à se conformer de manière fiable aux exigences réglementaires.

En collaboration avec Phoenix Contact, Forescout a réalisé une intégration technologique spécialement conçue pour la sécurisation des environnements OT, ICS et SCADA modernes. La solution de surveillance de réseau OT eyeInspect de Forescout s'intègre parfaitement dans la plateforme Raptor et permet de regrouper la communication industrielle et les fonctions de sécurité en une seule appliance. Les exploitants bénéficient ainsi d'une visibilité maximale concernant leurs appareils de terrain, réduisent les risques cyber et opérationnels, et détectent les menaces à un stade précoce, avant qu'elles ne provoquent des défaillances.

Logo Fortinet

Gestion à distance sécurisée ainsi que protection des appareils de terrain et des appareils réseau

Fortinet Les NGFW FortiGate protègent les données, les actifs et les utilisateurs

Fortinet est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de cybersécurité, connu pour ses puissants pare-feu de nouvelle génération (NGFW) FortiGate. Ces derniers protègent de manière fiable les données, les installations et les utilisateurs dans des environnements IT et OT modernes et hybrides. Les solutions de Fortinet combinent les fonctions de réseau et de sécurité, jetant ainsi les bases d'une sécurisation globale des infrastructures industrielles.

Dans le cadre de ce partenariat, ces compétences sont regroupées afin de faire face de manière ciblée aux cybermenaces industrielles. L'intégration du NGFW FortiGate au sein de la plateforme Raptor permet aux clients de déployer une appliance centrale pour les applications OT. Cette appliance permet de gérer et de protéger à distance et en toute sécurité les appareils de terrain et les appareils réseau. Il en résulte une architecture de sécurité performante et évolutive.

Logo SyskeyOT

Gestion simple des données de fichiers-journaux dans les environnements OT

SyskeyOT Journalisation et transparence centralisées pour les environnements OT

SyskeyOT est un fournisseur spécialisé de solutions de cybersécurité pour les environnements industriels. L'entreprise aide les exploitants dans des secteurs tels que l'énergie, l'eau, le pétrole et le gaz, le transport et l'industrie à répondre aux exigences croissantes en matière de sécurité et de conformité. Grâce à des solutions évolutives de gestion des fichiers-journaux OT, d'inventaire des actifs OT et de gestion des vulnérabilités, ainsi que de gestion des réseaux OT, SyskeyOT assure la transparence et permet de contrôler des infrastructures OT complexes.

Grâce au partenariat entre Phoenix Contact et SyskeyOT, la gestion des données de fichiers-journaux dans des environnements OT hétérogènes est considérablement facilitée. En intégrant le gestionnaire de fichiers-journaux SyskeyOT Scribbler dans la plateforme de switchs Raptor, les clients bénéficient d'une solution de journalisation centralisée et puissante. Il est ainsi possible de collecter, d'évaluer et de gérer efficacement les données de fichiers-journaux provenant de différents appareils.

Logo Xona

Accès mobile et à distance sécurisé aux systèmes OT

Xona Solutions d'accès sécurisé pour les systèmes et les environnements d'exploitation critiques

XONA Systems est un fournisseur leader de solutions d'accès sécurisé pour les infrastructures critiques et les environnements OT. Grâce à une approche résolument « zero trust », XONA aide les entreprises à réduire les possibilités d'attaque et à se conformer aux exigences réglementaires, tout en offrant une expérience d'accès simple et conviviale pour les applications industrielles.

Dans le cadre de ce partenariat, une solution a été développée pour permettre un accès mobile et à distance sécurisé aux systèmes OT. La plateforme d'accès utilisateur XONA CSG s'intègre parfaitement dans la plateforme Raptor. Cela permet aux clients de déployer une appliance centrale pour les opérations OT mobiles et à distance respectant l'approche « zero trust » ainsi que de mettre en place un accès sécurisé aux systèmes critiques de manière efficace, évolutive et sans matériel supplémentaire.

Logo JPEmbedded

Mise en œuvre efficace et sûre des postes de transformation basés sur la norme CEI 61850

JPEmbedded Communication CEI 61850 sécurisée et évolutive

JPEmbedded, dont le siège est situé à Cracovie, en Pologne, est un fournisseur expérimenté de solutions de communication pour les systèmes énergétiques et les réseaux industriels. Cette entreprise est spécialisée dans les piles de protocoles conformes aux normes telles que CEI 61850, DNP3, ICCP/TASE.2 et CEI 60870-5-10x, ainsi que dans les passerelles et les logiciels embarqués personnalisés.

Dans le cadre de leur collaboration, Phoenix Contact et JPEmbedded ont combiné leurs technologies pour créer une solution performante. Le logiciel R-GOOSE Gateway de JPEmbedded s'intègre dans la série de switchs Raptor et constitue une plateforme centrale pour étendre la communication GOOSE sur les réseaux locaux et les réseaux étendus. Cette solution commune permet ainsi une mise en œuvre efficace et sûre des postes de transformation basés sur la norme CEI 61850.

Logo EmberOT

Grâce à la solution logicielle, les switchs Raptor permettent de visualiser les actifs et les risques

EmberOT Une plateforme logicielle fournit des informations sur les actifs, les vulnérabilités et les menaces

EmberOT est une entreprise spécialisée dans la sécurisation des environnements industriels et OT. Sa solution purement logicielle offre un inventaire complet des actifs, une évaluation des vulnérabilités et des risques ainsi que la détection des menaces.

Ensemble, ces fonctions forment une plateforme logicielle qui offre un aperçu continu des actifs, des vulnérabilités et des menaces dans les réseaux industriels. L'interopérabilité du logiciel EmberOT avec les switchs de la série Raptor permet une détection, une surveillance et une analyse sans faille des menaces directement à la périphérie du réseau OT.

Logo CyVault

Cybersécurité pour les infrastructures industrielles et critiques

CyVault Protection contre les cybermenaces pour les exploitants d'installations OT

CyVault est un leader mondial dans le domaine de la cybersécurité pour les infrastructures industrielles et critiques. Grâce à son expertise approfondie des environnements OT, ICS et CPS ainsi qu'à sa grande expérience acquise lors de projets internationaux, CyVault contribue à la protection des systèmes critiques contre les cyberattaques.

Dans le cadre de ce partenariat, Phoenix Contact et CyVault ont combiné leurs technologies afin d'aider les exploitants d'installations OT à se défendre efficacement contre les cybermenaces. Le capteur CyVault | DOME | Byson X s'intègre parfaitement dans la plateforme Raptor. Cette solution commune permet d'utiliser une appliance centrale pour les applications OT, laquelle sécurise la communication industrielle et réduit les risques pour les appareils de terrain.

Logo PCItek

Gestion efficace des risques pour les appareils de terrain OT

PCItek Communication sécurisée et gestion efficace des risques pour les appareils de terrain OT

PCItek est un prestataire expérimenté en matière de conseil de projets, de développement de produits et d'intégration de logiciels dans l'environnement industriel. Grâce à sa vaste expertise, l'entreprise soutient notamment les entreprises de services publics dans l'acquisition, la mise en œuvre et l'intégration de systèmes d'exploitation et de planification. L'éventail de ses prestations va de l'analyse, de la formation et de la documentation à la conception de systèmes et à leur mise en œuvre, en passant par la modélisation.

Dans le cadre d'un partenariat technologique, Phoenix Contact et PCItek ont uni leurs compétences afin d'aider les exploitants d'installations OT à sécuriser leurs infrastructures. L'intégration du Garibaldi Key Distribution Center (KDC) donne naissance à une appliance centrale pour les applications OT, qui permet une communication sécurisée et prend en charge la gestion des risques pour les appareils de terrain OT.

Logo Industrial Defender

La plateforme Industrial Defender protège de manière fiable contre les cybermenaces

Industrial Defender Protection efficace contre les cyberattaques

Industrial Defender est un fournisseur établi spécialisé dans la collecte, la surveillance et la gestion des données d'installations OT. Fondée en 2006 aux États-Unis, l'entreprise aide les exploitants du monde entier à répondre aux exigences en matière de sécurité et de conformité ainsi qu'à fournir aux équipes pluridisciplinaires une vue unifiée des risques OT. Industrial Defender s'est imposé comme un partenaire de confiance, en particulier auprès des grandes entreprises industrielles et des exploitants d'infrastructures critiques.

La collaboration entre Phoenix Contact et Industrial Defender a donné naissance à une solution qui aide les exploitants d'installations OT à se protéger contre les cybermenaces. La plateforme Industrial Defender s'intègre parfaitement dans la plateforme Raptor. Il en résulte une appliance OT centrale qui permet une communication industrielle sécurisée ainsi qu'une gestion efficace des risques pour les appareils de terrain.

Logo Radiflow

Le capteur réseau passif Radiflow iSID™ fonctionne directement sur la plateforme Raptor

Radiflow Transparence globale des actifs avec visibilité des fichiers-journaux et détection d'anomalies

Radiflow est un fournisseur spécialisé de solutions de cybersécurité OT et de transparence industrielle. Grâce à une expertise approfondie des protocoles industriels et de l'analyse passive des réseaux, Radiflow aide les exploitants à visualiser leurs actifs, à détecter les anomalies à un stade précoce et à accroître durablement la cyberrésilience des infrastructures critiques.

Le capteur réseau passif Radiflow iSID™ fonctionne directement sur la plateforme Raptor et offre une identification complète des actifs, une meilleure transparence des protocoles industriels et une détection d'anomalies. En consolidant la surveillance du réseau et de la sécurité sur une plateforme commune adaptée aux postes de transformation, les exploitants réduisent la complexité du matériel tout en augmentant leur cyberrésilience.