Switchs non manageables 1800 et 1900
Les switchs non manageables des gammes 1800 et 1900 permettent de connecter jusqu'à 24 appareils réseau grâce à la haute densité de port. Grâce à leur design plat de 19", les appareils sont adaptés de manière optimale aux datacenters et SCADA.
Diagnostic facilité par LED
Les switchs non manageables des séries 1800 et 1900 sont dotés de deux LED sur chacun des 24 ports afin d'effectuer un diagnostic de l'activité des ports. Outre la vitesse de transmission, un flux de données actif sur le port est également indiqué. Ainsi, l'utilisateur peut rapidement voir si une connexion est rompue, par ex. à cause d'un câble défectueux.
Alimentation en tension adaptée au lieu d'installation
Les switchs non manageables des gammes 1800 et 1900 fonctionnent au courant alternatif fourni par le câble d'alimentation. Cette caractéristique les différencie des switchs sur rail DIN. Ils sont donc idéaux pour le montage dans des armoires de serveurs possédant des insertions de 19". Il n'est pas nécessaire d'avoir recours à un bloc d'alimentation supplémentaire pour l'alimentation 24/48 V DC.
Présentations des switchs FL 1800 et 1900
Aperçu des données les plus importantes :
FL SWITCH 1800 | FL SWITCH 1900 | |
---|---|---|
Vitesse de transmission | 10/100 Mbit/s | 10/100/1 000 Mbit/s |
Alimentation en tension | 100 V AC ... 240 V AC | 100 V AC ... 240 V AC |
Plage de température | 0 °C ... +60 °C | 0 °C ... +60 °C |
Indice de protection | IP20 | IP20 |
Particularités | Design 19", QoS | Design 19", QoS |
Homologations | CE, UL, KC | CE, UL |
Vers la liste des produits | Vers la liste des produits |