Pot à souder comme partie intégrante du module de soudage

Automatisation économique des systèmes de soudage avec relais de sécurité multifonctionnels En construction mécanique, les relais de sécurité multifonctionnels PSR-MXF permettent de mettre en œuvre des concepts de sécurité modulaires

Ersa GmbH accorde une grande importance aux techniques de sécurité. L'entreprise a modularisé les concepts de sécurité des systèmes de brasage sélectif, afin de pouvoir réagir avec flexibilité aux exigences des clients. L'utilisation de relais de sécurité multifonctions PSR-MXF est idéale aussi bien pour les machines simples que pour les systèmes de sécurité modulaires.

Installation de soudage de l'entreprise Ersa en construction

Ersa GmbH – un spécialiste du brasage

Ersa GmbH, sise à Wertheim, est le plus grand fabricant européen dans le domaine de la technique de brasage.

Le fournisseur international de systèmes de brasage sélectif et à la vague propose des services et des packages de solutions pour optimiser les processus de production de ses clients.

Installation de soudage sélectif dans laquelle le relais de sécurité multifonctions est utilisé

Le procédé de brasage sélectif

La procédure sélective de soudage est fréquemment utilisée lorsque des composants câblés des deux côtés doivent être soudés et qu'un soudage à la vague n'est plus possible.

Par rapport à un système de soudage à la vague, le système sélectif de soudage requiert considérablement moins de place. Sa configuration minimale se compose d'un fluxeur programmable de haute précision pour appliquer le flux, d'un module de préchauffage et du module de soudage proprement dit.

Selon les exigences du client, la fonction du système de brasage sélectif peut être étendue pour inclure d'autres unités, chacune composée d'un préchauffeur et d'un module de soudage. Un tel concept nécessite des dispositifs compacts, faciles à manipuler et adaptables de manière flexible aux conditions respectives.

Montage du relais de sécurité multifonctions PSR-MXF dans une armoire électrique du système de brasage sélectif

Utilisation de relais de sécurité multifonctionnels dans les systèmes de brasage sélectif

Sur la base des exigences décrites, Ersa utilise dans la gamme Versa-Flow les relais de sécurité multifonctions PSR-MXF de Phoenix Contact. En effet, les composants de sécurité larges de seulement 22,5 mm peuvent traiter deux circuits locaux de capteurs et un circuit supérieur de sécurité jusqu'au niveau de performance PL e/SIL 3. Ce faible encombrement est possible grâce à l'utilisation du boîtier ME-MAX à trois niveaux de la gamme de produits Phoenix Contact, avec un total de 24 points de contact.

La technologie de raccordement Push-in sans outil était également un autre critère important qui a convaincu Edgar Diener, responsable de la conception électrique des systèmes de brasage sélectif, d'opter pour les relais de sécurité PSR-MXF.

Désormais, je souhaite vraiment n'utiliser que des composants avec une technique d'insertion directe, ce qui permet un câblage rapide et facile.

Edgar Diener, Electrical designer
Edgar Diener, electrical designer chez Ersa GmbH
Topologie avec relais de sécurité multifonctions MxF pour différentes fonctions de sécurité

Les relais de sécurité multifonctions mettent en œuvre des concepts de machine modulaires en toute simplicité

Comme le montre l'exemple d'un système de brasage sélectif, le concept breveté du relais de sécurité multifonctionnel permet de mettre en œuvre facilement des concepts de machines modulaires. Grâce à la fonctionnalité intégrée au relais de sécurité, l'effort de vérification et de validation du système de sécurité est considérablement réduit par rapport aux concepts alternatifs.

Tout autre module de l'installation de soudage qui comprend respectivement sa propre armoire électrique s'intègre dans le concept de commutation en faisant passer le signal d'arrêt d'urgence supérieur du module de fluxeur par toutes les pièces de commutation en aval. Pendant l'évaluation de sécurité, les participants ont de plus défini que les verrouillages des portes de protection des différentes unités de fonctions devaient toujours agir sur les modules placés en amont et en aval.

À l'avenir, dans la variante de base qui représente une part importante dans le volume total de la série, nous aurons besoin uniquement d'un relais de sécurité au lieu de trois.

Edgar Diener, Electrical designer
Edgar Diener, electrical designer chez Ersa GmbH
Contact
La photo montre une présentation des différents relais de sécurité

Découvrez notre vaste gamme de relais de sécurité Grand choix de relais de sécurité et de couplage pour la surveillance fiable de la sécurité fonctionnelle de votre machine

Vous souhaitez intégrer des dispositifs de commutation de sécurité dans votre machine ou installation ? Nous vous proposons une vaste gamme de relais de sécurité, qu'il s'agisse de modules de surveillance de vitesse et contrôleurs d'arrêt, de relais de sécurité extra fins ou de relais de couplage sûrs. Contactez-nous ou suivez le lien pour obtenir des informations détaillées concernant les relais de sécurité.