VFD 07 B6 A2A-6900 - Variateur de vitesse
2693237

Variateur de vitesse B6 (0,75 kW) pour 230 V / 1 phase en type IP20 pour applications standard avec moteurs asynchrones (motoréducteurs) ; les signaux TOR et analogiques couplent le variateur de vitesse B6 au niveau de la commande en chaîne ouverte (sans Interbus / Sercos)

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles