RC-17P1N8AB1L8 - Traversée face avant
1613884

M23, Traversée face avant, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 17, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, Joint plat, Epaisseur de paroi min.: 3 mm, Epaisseur de paroi max.: 7 mm, plage de diamètre de câble: 6,5 mm ... 7,5 mm, codage: N

Informations détaillées concernant le produit






Produits compatibles