HC-26S1N8AQ0AD - Traversée face arrière
1623276

Traversée face arrière, droit, Verrouillage à vis, M27, nombre de pôles: 26, type de contact: Connecteur femelle, Joint torique axial, Fixation centrale, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 13,5 mm ... 14,5 mm, nombre de pôles: 26, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: HC

Informations détaillées concernant le produit






Produits compatibles