IPD W 5P2,5 M 0,5 M25 BK - Traversée de paroi
1088697

Traversée de paroi, pour connecteurs, type de raccordement: Fils individuels, nombre de pôles: 4+PE, M25, Mâle, 450 V, 17,5 A, PA, noir, codage: P, 2,5 mm2, longueur du câble: 0,5 m

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Distribution facile de l'énergie grâce à l'enfichage direct des composants
Câblage simple et rapide sur le terrain grâce au raccordement Push-Lock
Installations fiables dans des environnements difficiles grâce à IP66, IP68, IP69K dans l'ensemble du système
Verrouillage sûr et sans outils, même dans les situations de montage particulièrement difficiles
Mise en service rapide grâce aux modules de lignes précâblés