WP 4000 - Écran web
1065546

Panneau Web pour logiciels HTML5 en différentes caractéristiques. Arm® Cortex®-A53, 4x 1,2 GHz, 2x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Linux Yocto et navigateur Chromium. La Référence a été modifiée : les variantes de configuration comme article fixe sont disponibles sous le code web #2467

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Visualisation d'applications JavaScript programmées par vous-même
Système d'exploitation Linux intégré
Écran disponible dans des tailles de 17,8 cm (7") à 47,0 cm (18,5")
Communication sécurisée grâce à un transfert de données protégé par cryptage SSL
Optimal pour l'utilisation avec PLCnext Engineer ou CODESYS
Flexibilité grâce à un standard web ouvert et la possibilité de choisir librement le serveur web ou le logiciel de visualisation
Mise en service facile - Uniquement les saisies IP et URL sont nécessaires
Aucune mise à jour de sécurité nécessaire pour JAVA ou les plug-in Flash grâce à HTML5