TP 3150S/WT - Écran tactile
1029281

Robuste-Écran tactile, 38.1 cm / 15"-TFT ecran (résistive analogique (GFG)), 1024 x 768 pixel(s) (XGA), 65536 couleurs, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, sans système de bus.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Ecran lisible au soleil
Peut être utilisé avec des gants de protection
Résistance aux intempéries grâce à IP67
Résiste au rayons UV et IR
Résiste aux influences de l'environnement comme les brouillards salins, les termites et les produits chimiques