81324,203 S00006
-
Mobile Panel
2400582
Mobile Panel, 26.4 cm / 10.4"-TFT ecran (Ecran tactile industriel à résistances), 800 x 600 pixel(s) (SVGA), 262144 couleurs, Xscale® PXA320, 806 MHz, 1x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, sans système de bus.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Protection totale (IP65)
Résistant aux chutes jusqu'à 1 m de hauteur
Appareil de commande portable avec logiciel pour visualisation sur site ou utilisation multiposte
Rétroéclairage LED permettant d'économiser de l'énergie