INFOBOX
-
Système de signalisation des défauts
1169323
L'infobox possède un nombre d'entrées de signalisation individuellement configurable, la signalisation se fait par LED et avertisseur. La communication via les protocoles CEI se fait par Ethernet ou par des interfaces série. Les appareils au design compact peuvent être configurés avec une transmission de message intégrée, en option.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Configuration et paramétrage aisés des messages d'alarmes et d'état
Affichage flexible sur le site grâce aux variantes d'appareils compactes avec un nombre différent de messages
Vue d'ensemble optimale des installations grâce à une connexion simple à la salle de contrôle
Intégration facile dans un environnement d'automatisation à l'aide de différents protocoles de communication (CEI 60870-5-101/-104, CEI 61850, ...)
Intégration rapide dans des structures d'armoires électriques grâce à un design de matériel conforme à DIN 43718