CHECKMASTER 2 - Appareil de contrôle
2905256

Appareil de contrôle CHECKMASTER 2 pour contrôler le fonctionnement des parafoudres de Phoenix Contact.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Contrôle électrique entièrement automatique des parafoudres enfichables par API intégré avec bloc d'alimentation haute tension
Changement facile de l'adaptateur de test par verrouillage sans outil
Contrôle électrique possible avec des tensions jusqu'à 2 000 V DC - selon le type de parafoudre
Utilisation conviviale avec écran tactile à cristaux liquides et lecteur de codes-barres
Lecture pratique des résultats des essais et mise à jour facile du firmware par interface USB intégrée
Coffret de transport robuste en plastique, avec couvercle amovible
Compartiment supplémentaire pour un adaptateur de contrôle supplémentaire
Aucun logiciel supplémentaire nécessaire
Pas de câble de données nécessaire
Transmission aisée des comptes-rendus de mesure sur des programmes Office
Mise à jour aisée du logiciel système par clé USB
Interface USB pour le branchement de clés USB courantes dans le commerce
Lecteur de code-barres pour la détection automatique de modules de protection antisurtension et pour la lecture des codes-barres spécifiques à l'utilisateur (par ex. identification des installations)
Contrôle automatique et piloté par programme des modules de protection antisurtension
Automates programmables intégrés avec source de haute tension et source de courant constante
Remplacement simple et sans outils d'adaptateurs de contrôle
Appareil de contrôle modulaire destiné à presque tous les modules de protection enfichables de Phoenix Contact
Commande simple par un écran tactile couleur avec clavier virtuel