FL SWITCH 3016T - Industrial Ethernet Switch
2891059

Switch Ethernet administrable avec 16 ports RJ45 pour 10/100 MBit/s et une plage de température de service -40°C ... +75°C

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Modèles disponibles pour des températures ambiantes de -40 à 75 °C et de -10 à 60 °C
Les ports RJ45 prennent en charge une vitesse de transmission de 10/100 MBit/s
Les ports FO permettent 100 Mbit/s
Options de sécurité pour verrouillage du câble
Diagnostic complet basé sur le web, avec contacts LED et d'alarme à distance
Gestion sécurisée basée sur SNMP et le web
La fonction exceptionnelle de nettoyage masque les pages de configuration inutilisées, réduisant ainsi la complexité et les durées d'entretien et de mise en service de l'installation.
La reconnaissance d'Auto-Negociation et d'Autocrossing facilite l'installation et la mise en place.