SSM D3 SM
-
Servomoteur
2894353
Servomoteur synchrone avec couple nominal de max. 8,4 Nm et un couple max. de 45 Nm pour 230 V AC ou 400 V AC pour l'exploitation avec des servorégulateurs de type A-Servo et Multi. Grâce au ventilateur externe en option, le couple nominal est augmenté jusqu'à 12,2 Nm.