Le service de remboursement des frais sur un PC de bureau et un smartphone

Charge Repay Service – service de remboursement des frais pour les bornes de recharge murales privées

Le service de remboursement des frais permet de facturer les processus de charge des véhicules de service électriques de manière simple et juridiquement sûre. Grâce à un matériel d'équipement ultérieur breveté, chaque borne de recharge murale domestique est en mesure d'effectuer une facturation conforme à la législation sur l'étalonnage. Les utilisateurs du service de remboursement des frais peuvent acquérir en toute flexibilité une nouvelle borne de recharge murale ou équiper des modèles existants. L'application web conviviale permet de classer les processus de charge comme privés ou professionnels.

Contactez-nous pour obtenir dautres informations sur les produits

En savoir plus sur Charge Repay Service

Voiture électrique avec connecteur de charge
Charge Repay Service à l'écran
Charge Repay Service sur smartphone
Câblage de l'armoire électrique
Voiture électrique avec connecteur de charge

L'intégration du système énergétique domestique est source de complexité. Le service Charge Repay Service offre aux conductrices et conducteurs une flexibilité totale dans le choix de leur borne de recharge murale. Les systèmes existants ne sont pas remplacés mais simplement intégrés. Le service de facturation ne bloque aucune interface et n'interfère pas avec une installation domestique existante.

Charge Repay Service à l'écran

Le service Charge Repay Service offre un processus de mise en place automatisé qui réduit considérablement la charge administrative de la gestion du parc automobile. Toute la procédure est prise en charge, jusqu'au remboursement des frais de charge aux conducteurs. Une plate-forme d'administration conviviale garantit que toutes les informations pertinentes sont accessibles à tout moment.

Charge Repay Service sur smartphone

Les remboursements aux conducteurs de voitures de fonction sont effectués directement via le Charge Repay Service. Cela réduit les frais d'intégration dans les systèmes existants. L'entreprise reçoit une facture mensuelle globale. Les données sensibles des conducteurs de voitures de fonction sont protégées par le service. Il est également possible d'accéder à toutes les données pertinentes via l'API pour les intégrer dans les outils RH existants.

Câblage de l'armoire électrique

Des électriciens certifiés assurent dans toute l'Allemagne une installation sûre, conforme aux normes et surtout en temps voulu du matériel. Grâce à des pré-contrôles à distance avant l'installation, les installateurs s'assurent que toutes les conditions locales sont prises en compte.

charge-repay.io
Plus d'informations sur Charge Repay Service

Découvrez en détail le fonctionnement du service Charge Repay Service de Phoenix Contact.

En savoir plus
Charge Repay Service

Particularités de la solution

  • Rentabilité : jusqu'à 50 % d'économies par rapport au remplacement de la borne de recharge murale existante par une solution conforme à la législation sur l'étalonnage
  • Orientation utilisateur : utilisation des installations domestiques existantes et intégration des installations photovoltaïques, flexibilité maximale pour les nouvelles installations et disponibilité rapide
  • Durabilité et sécurité juridique : mise à niveau durable des bornes de recharge murale existantes sans avoir à remplacer le matériel
Livre blanc Charge@Home

Téléchargez dès maintenant notre livre blanc Charge@Home Gestion de parc automobile évolutive

Notre livre blanc met en lumière les exigences en matière de solutions de recharge à domicile. Le livre blanc montre comment utiliser ces solutions de recharge pour facturer les voitures de fonction en toute conformité avec exigences juridiques. Apprenez-en plus sur l'installation de bornes de recharge murale, le cadre juridique et les solutions de facturation efficaces pour la recharge à domicile.

Votre interlocuteur personnel

Pour toutes les questions concernant Charge Repay Service

Je me réjouis de votre demande ! N'hésitez pas à nous contacter.