Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

TC ROUTER 5004T-5G EU - Routeur
1439475

Routeur 5G industriel (5G NR, SA/NSA), appareil de l'UE, repli sur 4G (LTE Advanced Pro) et 3G (HSPA+), switch à 4 ports, pare-feu, NAT, IPsec et OpenVPN, 4x prise d'antenne SMA-F, envoi de SMS et d'e-mails, 4 DI, 2 DO

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Routeur de téléphonie mobile pour des réseaux 5G publics et privés (SA/NSA)
Pare-feu Stateful Inspection pour un filtrage dynamique
Alarme par SMS ou par e-mail, directement via l'entrée de couplage intégrée
IPsec et OpenVPN
Démarrage VPN à distance via SMS ou appel
Configuration grâce à une gestion via le Web ou une carte microSD
4 entrées de commutation et 2 sorties de commutation
4 ports Ethernet locaux
Journal de bord intégré
Plage de température plus étendue -40 °C ... +70 °C
Fonctions de diagnostic complètes
Mode économie d'énergie commutable