Remarque :
En raison des défis actuels sur le marché mondial de l'approvisionnement, Phoenix Contact est malheureusement contraint d'accepter un type de matériau d'alliage d'aluminium pouvant présenter de légères différences visuelles, par rapport au type de surface homogène habituel. Ceci n'influe en aucun cas sur la qualité des étiquettes en aluminium ou sur la durabilité de l'impression. Il s'agit d'un effet purement visuel.
EMLP-AL (100X40) CUS
-
Repères pour appareils
1839612
Repères pour appareils, à commander : à l'unité, coloris alu, impression selon les indications du client, hauteur du champ de texte: 40 mm, largeur du champ de texte: 100 mm
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Repère pour appareil imprimé |
Repérage | |
Nombre d'étiquettes par ligne | 1 |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Résultat | Essai réussi |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Résultat | Essai réussi |
Essai de rayures pour déterminer la résistance aux rayures | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 1518-1:2023 |
Exigence | ≥ 5 N |
Résultat | Essai réussi |
Essai de scotch | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 2409:2020-12 |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux UV | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 96 h |
Méthode | Rayonnement artificiel avec lampes à arc au xénon |
Résistance aux intempéries | |
Spécification de contrôle | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 1500 h |
Méthode | A |
Résistance à la température | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) ANSI/UL 969-2018:03 |
Durée du contrôle | 240 h |
Rating 150 °C (180 °C) | Essai réussi |
Indélébilité des inscriptions | |
Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) | |
Isopropanol [CAS n° 67-63-0] |
Essai réussi |
n-hexane [CAS n° 110-54-3] |
Essai réussi |
Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1] |
Essai réussi |
Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l [CAS n° 1310-73-2] |
Essai réussi |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Essai réussi |
Acétone (99 %) [CAS n° 67-64-1] |
Essai réussi |
Résistance aux produits chimiques, aux huiles et aux carburants | |
Spécification de contrôle | ISO 175:2010 (sur la base de la norme) |
Durée du contrôle | 168 h |
Eau salée (350 g/l) [CAS n° - ] |
Essai réussi |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Essai réussi |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Essai réussi |
IRM 901 | Essai réussi |
IRM 902 | Essai réussi |
IRM 903 | Essai réussi |
Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre | |
Spécification de contrôle | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Résultat | Essai réussi |
Méthode | Méthode B |
Cycles | 2 |
Essai au brouillard salin | |
Spécification de contrôle | DIN EN CEI 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 96 h |
Essai du nettoyeur à haute pression | |
Spécification de contrôle | ISO 20653:2013-02 |
Résultat | Essai réussi |
Indice de protection de l'eau | IP X9K |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 120 °C (> +80 °C possibilité d'une légère modification de la surface du matériau) |
Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 5 °C ... 25 °C |
Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre) |
Faculté de conservation | 1 an |
Epaisseur colle | 250 µm |
Adhésif | Acrylate |
Couleur | couleur aluminium |
Matériau | Aluminium |
Composants | exempt de silicone et de cadmium |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Résultat | Essai réussi |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Résultat | Essai réussi |
Essai de rayures pour déterminer la résistance aux rayures | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 1518-1:2023 |
Exigence | ≥ 5 N |
Résultat | Essai réussi |
Essai de scotch | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 2409:2020-12 |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux UV | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 96 h |
Méthode | Rayonnement artificiel avec lampes à arc au xénon |
Résistance aux intempéries | |
Spécification de contrôle | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 1500 h |
Méthode | A |
Résistance à la température | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) ANSI/UL 969-2018:03 |
Durée du contrôle | 240 h |
Rating 150 °C (180 °C) | Essai réussi |
Indélébilité des inscriptions | |
Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) | |
Isopropanol [CAS n° 67-63-0] |
Essai réussi |
n-hexane [CAS n° 110-54-3] |
Essai réussi |
Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1] |
Essai réussi |
Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l [CAS n° 1310-73-2] |
Essai réussi |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Essai réussi |
Acétone (99 %) [CAS n° 67-64-1] |
Essai réussi |
Résistance aux produits chimiques, aux huiles et aux carburants | |
Spécification de contrôle | ISO 175:2010 (sur la base de la norme) |
Durée du contrôle | 168 h |
Eau salée (350 g/l) [CAS n° - ] |
Essai réussi |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Essai réussi |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Essai réussi |
IRM 901 | Essai réussi |
IRM 902 | Essai réussi |
IRM 903 | Essai réussi |
Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre | |
Spécification de contrôle | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Résultat | Essai réussi |
Méthode | Méthode B |
Cycles | 2 |
Essai au brouillard salin | |
Spécification de contrôle | DIN EN CEI 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 96 h |
Essai du nettoyeur à haute pression | |
Spécification de contrôle | ISO 20653:2013-02 |
Résultat | Essai réussi |
Indice de protection de l'eau | IP X9K |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 120 °C (> +80 °C possibilité d'une légère modification de la surface du matériau) |
Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 5 °C ... 25 °C |
Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre) |
Faculté de conservation | 1 an |
Champ de texte | |
Largeur du champ de texte | 100 mm |
Hauteur du champ de texte | 40 mm |
Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Référence | 1839612 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | BG814B |
Product key | BG814B |
GTIN | 4067923483361 |
Poids par pièce (emballage compris) | 9,44 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Avantages
Repérage d'appareils en aluminium à coller
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange