UM1-TMF (8X5) YE
-
Repères pour blocs de jonction
0833017
Repères pour le repérage de blocs de jonction des fabricants Weidmüller, Conta Clip et Klemsan, 14 éléments, vierges, repérables avec THERMOMARK CARD et BLUEMARK, coloris : jaune
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Repère pour borne vierge |
Pas | 8 mm |
Version | plat |
Repérage | |
Nombre d'étiquettes | 14 |
Nombre d'étiquettes par ligne | 7 |
Nombre de rubans de repérage | 2 |
Largeur | 5 mm |
Longueur | 8 mm |
Pas | 8 mm |
Conforme aux directives RoHS | oui |
Couleur | jaune (RAL 1018) |
Matériau | PC |
Composants | exempts de silicone, d'halogène et de cadmium |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux UV | |
Spécification de contrôle | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (sur la base de la norme) |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 96 h |
Indélébilité des inscriptions | |
Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) | |
Isopropanol [CAS n° 67-63-0] |
Essai réussi |
n-hexane [CAS n° 110-54-3] |
Essai réussi |
Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1] |
Essai réussi |
Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre | |
Spécification de contrôle | DIN 50018:2013-05 |
Résultat | Essai réussi |
Degré climatique | AHT 1,0 S |
Cycles | 2 |
Essai au brouillard salin | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Résultat | Essai réussi |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 120 °C |
Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Type de montage | encliqueter |
Référence | 0833017 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | BG211C |
Product key | BG211C |
GTIN | 4046356984058 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1,25 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1,25 g |
Numéro du tarif douanier | 39269097 |
Pays d'origine | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
BLUEMARK ID - Imprimantes 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Imprimantes 1002329
-
BLUEMARK CLED - Imprimantes 5147999
-
THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique 5148888
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique 1085267
-
THERMOMARK CARD - Imprimante à transfert thermique 5146464
-
BLUEMARK MAG UM-TM - Support 0803335
-
TMP-UM-MAG3 - Support 0831202
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Ruban encreur 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Ruban encreur 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Cassette de ruban encreur 0803374
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Cartouche couleur 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Cartouche couleur 5147421
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange