ZB 5,8 CUS - Ruban de repérage ZB
0824965

Ruban de repérage ZB, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 5,8 mm, Nombre d'étiquettes: 10, hauteur du champ de texte: 10,5 mm, largeur du champ de texte: 5,75 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles