Remarque :
En raison des défis actuels sur le marché mondial de l'approvisionnement, Phoenix Contact est malheureusement contraint d'accepter un type de matériau d'alliage d'aluminium pouvant présenter de légères différences visuelles, par rapport au type de surface homogène habituel. Ceci n'influe en aucun cas sur la qualité des étiquettes en aluminium ou sur la durabilité de l'impression. Il s'agit d'un effet purement visuel.
EMLP-AL (45X25)
-
Repérage d'appareils
1738558
Repérage d'appareils, Planche d'aluminium, coloris alu, vierge, Nombre d'étiquettes: 1, hauteur du champ de texte: 25 mm, largeur du champ de texte: 45 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les repères peuvent être imprimés facilement, rapidement et à faible coût à l'aide de la BLUEMARK CLED
Repérage d'appareils en aluminium à coller
Marquage en métal avec une haute résistance pour un poids réduit
Durabilité élevée grâce à la surface décorative anodisée