SACB-8/16-L-C-90
-
Boîtier répartiteur
1695362
Boîtier répartiteur, type de raccordement: Connecteur femelle M12 Plastique, nombre de prises: 8, nombre de pôles: 5, codage: A, affectation des prises: double, affichage d'état: oui, PNP; racc. câble multicond.: Raccordement vissé enfichable 90°, blindage: non
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Le boîtier robuste et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
Gain de place : boîtier répartiteur avec brochage double pour deux capteurs sur un emplacement
Flexibilité : boîtier répartiteur avec capot de raccordement pour la confection sur site