ETD-BL-1T-ON- 10S - Relais temporisé
2917379

Relais temporisé avec temporisation à l'enclenchement (commande par tension) et une plage de temps réglable (0,1 s - 10 s), à raccordement vissé

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Pas réduit de 6,2 mm
Grande précision de réglage grâce à la molette repérée et éclairée