ETD-BL-1T-F-300MIN-PT
-
Relais temporisé
2901492
Relais temporisé avec fonction clignotant (démarrage à sortie active) et plage de temps réglable (0,1 s - 10 s), avec raccordement Push-in
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Relais temporisé |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Durée de vie mécanique | env. 2x 107 cycles |
Propriétés d'isolation | |
Isolant | Isolation de base |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Durée de vie électrique | env. 2x 105 cycles pour une charge ohmique, 1000 VA |
Tension d'isolement assignée | 300 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Plage de tension d'entrée | 24 V DC (19,2 V DC ... 30 V DC) |
Intensité nominale typ. | 15 mA (Relais ON) |
7 mA (Relais OFF) | |
Fonction | F : Clignotant, démarrage à sortie active |
Plage de réglage du temps | 3 min ... 300 min |
Précision du réglage | ≤ 2,5 % (de la déviation maximale de l'échelle) |
Reproductibilité | ≤ 0,5 % (de la valeur finale de la plage de mesure) |
Commande | |
Longueur d'impulsion de commande | min. 50 ms |
Commutation | |
Type de contact | 1 inverseur sans potentiel |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 1125 VA (4,5 A/250 V AC, module juxtaposé, distance ≤ 5 mm) |
Fusible de sortie | 6,3 A (rapide) |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
Affichage d'état | LED verte (ENERGIE) |
LED jaune (relais actif) |
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 80 mm |
Profondeur | 86 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Type d'isolant boîtier | Polyamide PA, autoextinguible |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 65 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 80 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 15 % ... 85 % |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
UKCA | |
Certificat | Conformité UKCA |
ATEX | |
Repérage | II 3 G Ex nAC II T4 X |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL/C-UL Listed UL 508 |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Directive basse tension | Conformité à la directive NS |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Normes/Prescriptions | EN 50178 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | sur profilé normalisé NS 35 selon EN 60715 |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2901492 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK66ZZ |
Product key | DK66ZZ |
GTIN | 4046356599771 |
Poids par pièce (emballage compris) | 66,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 50,9 g |
Numéro du tarif douanier | 85364900 |
Pays d'origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122329 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange