PSR-MC35-2NO-1DO-24DC-EXI-SP - Relais de sécurité
1332281

Relais de sécurité pour interrupteurs d'arrêt d'urgence jusqu'à SIL 3, catégorie 4, PL e, 2 entrées de sécurité intrinsèque jusqu'à zone 0, 2 circuits de courant de validation, démarrage surveillé automatique ou manuel, bloc de jonction enfichable Push-in, US = 24 V DC

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Plage de température étendue pouvant atteindre 70 °C
Adapté jusqu'à la catégorie 4, PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN CEI 62061)
Largeur de boîtier : 17,5 mm