Contrôleur programmable avec interface PCI
La variante de base de nos contrôleurs programmables FC 200 PCI fait partie de la classe de performance 200 de nos solutions d'automate (ILC 200 IB, ILC 200 UNI, IBS ISA FC/I-T, IB ST 24 RFC-T). Elle complète un PC standard avec un automate entier selon CEI 61131-3 avec mémoire de paramétrage, mémoire supplémentaire pour les données rémanentes et entrées / sorties directes.
Il est possible de raccorder une alimentation de 5 V pour que le système INTERBUS puisse fonctionner sans coupure.
Le contrôleur programmable est intégré dans le concept de commande complète de Phoenix Contact au moyen de l'environnement de programmation PC WORX 3 afin d'obtenir une configuration et une programmation complètes. Le puissant API à baie pour PC peut être programmé dans les cinq langues selon CEI 61131-3.
Les contrôleurs programmables réunissent ainsi d'importantes propriétés telles que la capacité de fonctionner en temps réel, la sécurité et la programmation simple à la souplesse et l'ouverture du PC et offrent ainsi des performances indépendantes de l'hôte pour les tâches de commande autarciques.
Le système du PC reste donc disponible pour visualiser les signaux et les paramètres du processus, raccordés via INTERBUS. Un couplage standardisé à différents progiciels de visualisation est disponible grâce à l'interface OPC.
FC 200 PCI
-
Pupitre de commande
2730666
Contrôleur programmable, avec isolation galvanique, système d'exploitation de la génération 4 pour système temps réel CEI-61131 pour PC WORX, carte de couplage pour PC au format PCI
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements