PLT-EE-T3-230AC-R
-
Parafoudre de type 3
1249060
Parafoudre basse tension de type 3 composé d'une fiche de protection et d'un élément de base avec raccordement vissé, avec indicateur d'état intégré et signalisation à distance pour les réseaux électriques monophasés. Tension nominale : 230 V AC
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Protection d'appareil |
Système d'alimentation CEI | TN-S |
TT | |
Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
Nombre de pôles | 2 |
Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Classe d'essai CEI | III |
T3 | |
Types EN | T3 |
Nombre de ports | One |
Affichage/signalisation à distance | |
Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
Fonction de commutation | Inverseur |
Tension de service | 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Courant de service | 0,5 A AC |
0,5 A DC (75 V DC) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,5 Nm |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Dessin coté |
|
Largeur | 17,7 mm |
Hauteur | 93,4 mm |
Profondeur | 71,3 mm (avec profilé 7,5 mm) |
Graduation | 1 UL |
Couleur | gris clair (RAL 7035) |
gris signalisation B (RAL 7043) | |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Valeur CTI du matériau | 600 |
Matériau isolant | PA 6.6-FR 20 % GF |
PA 6.6-FR | |
Matériau du boîtier | PA 6.6-FR 20 % GF |
PA 6.6-FR |
Circuits de protection | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Sens de l'action | 1L-N & N-PE |
Tension nominale UN | 240 V AC (TN-S) |
240 V AC (TT) | |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension permanente maximale UC | 264 V AC |
Courant de charge nominal IL | 16 A (à 63 °C) |
Courant résidual IPE | ≤ 5 µA |
Consommation de puissance en veille PC | ≤ 26,4 mVA (pour UREF) |
≤ 26,4 mVA (pour UC) | |
Tension d'essai de référence UREF | 264 V AC |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 3 kA |
Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 6 kA |
Choc combiné UOC | 6 kV |
Niveau de protection en tension Up (L-N) | ≤ 1,25 kV (pour UOC) |
Niveau de protection en tension Up (L-PE) | ≤ 1,4 kV |
Niveau de protection en tension Up (N-PE) | ≤ 1,4 kV |
Réponse au TOV pour UT (L-N) | 400 V AC (5 s / mode résistance) |
457 V AC (120 min / mode défaillance sécurisée) | |
Réponse au TOV pour UT (L-PE) | 457 V AC (5 s / mode résistance) |
457 V AC (120 min / mode résistance) | |
1464 V AC (200 ms / mode défaillance sécurisée) | |
Réponse au TOV pour UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / mode défaillance sécurisée) |
Temps d'amorçage tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Temps d'amorçage tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Temps d'amorçage tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Courant de court-circuit assigné ISCCR | 6 kA AC |
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 16 A (gG / B / C) |
Caractéristiques techniques supplémentaires | |
Tension résiduelle Ures (L-N) | ≤ 1,15 kV (pour 2 kA) |
≤ 1,25 kV (pour 3 kA) | |
≤ 1,1 kV (pour UOC = 4 kV) | |
Tension résiduelle Ures (L-PE) | ≤ 1,1 kV (pour 2 kA) |
≤ 1,1 kV (pour 3 kA) | |
≤ 1,2 kV (pour UOC = 4 kV) | |
Tension résiduelle Ures (N-PE) | ≤ 1,1 kV (pour 2 kA) |
≤ 1,1 kV (pour 3 kA) | |
≤ 1,2 kV (pour UOC = 4 kV) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (Tension de service du contact de signalisation à distance : ≤ 250 V) |
≤ 6000 m (Tension de service du contact de signalisation à distance : ≤ 150 V) | |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Choc (fonctionnement) | 30g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (fonctionnement) | 5g (5 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
Remarque | 2011 |
EN 61643-11 | |
Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
Remarque | 2012 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 1249060 |
Conditionnement | 5 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CLP312 |
Product key | CLP312 |
GTIN | 4063151352356 |
Poids par pièce (emballage compris) | 97,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 97 g |
Numéro du tarif douanier | 85363090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171203 |
ECLASS-15.0 | 27171203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000942 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 1,079 kg CO2e |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange