CTM 1X2-110AC
-
Fiche parafoudre
2838539
Connecteur LSA-PLUS (COMTRAB CTM) pour circuits de signaux indépendants du potentiel, pour la protection d'une paire de fils d'interfaces de télécommunication analogiques et numériques (jusqu'à 50 Mbit/s). Tension nominale : 110 V AC
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Encombrement réduit grâce au design compact
Possibilités d'utilisation flexibles avec une fiche de protection modulaire
Utilisation possible dans des barrettes de sectionnement et de commutation LSA-PLUS ou CT-TERMIBLOCK avec une technologie de raccordement adaptée