PRC 5-SPLK-2,5 - Connecteur de câble
1274812

Connecteur de câble, Famille d'articles: PRC 35, design: droit, coloris: noir, nombre de pôles: 5, section de fil min.: 0,75 mm2, section de fil max.: 4 mm2, tension de référence: 1000, courant de référence: 32 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, diamètre de câble min.: 9,5 mm, diamètre de câble max.: 12,5 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Rallonge et réparation faciles des conducteurs et des câbles
Parfaitement adaptés à l'utilisation à l'extérieur grâce à des plastiques résistants aux UV et à l'eau salée
Pas d'ouverture involontaire des boîtiers grâce à la technologie de fermeture brevetée
Mécanisme de verrouillage déverrouillable avec un outil ou à la main