Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

AH-ME 145X150X80 - Capot de protection
3240266

Capot, pour monter les composants à l'abri des contacts accidentels et de la poussière

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Le cache s'encliquète facilement sur la butée E/NS 35-N-APH correspondant et une option permet de le plomber
Les profilés de protection empêchent tout actionnement involontaire de barrettes de raccordement.
Ce profilé est spécialement adapté au contour des blocs de jonction de sectionnement de convertisseurs de mesure.
Le capot de protection AH-ME est fermé de tous les côtés ; il s'encliquète sur les butées et peut être plombé en option