EO-I/UT/LED/DUO - Prise double
0804091

Prise double, avec voyant, Modèle d'enfichage de type I, type de raccordement: Raccordement vissé, coloris: gris, tension nominale: 250 V AC (50 Hz), intensité nominale: 10 A, Montage sur rail DIN et montage direct, normes/prescriptions: GB 2099.1 et GB 1002, Code du pays: Chine

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles