CRIMPFOX 10T-F CUS
-
Pince à sertir
1142666
Pince à sertir, marquage laser selon les indications du client, type de contact: Embouts isolés et non isolés, normes/prescriptions: DIN 46228-1, DIN 46228-4, section min.: 0,14 mm2, section max.: 10 mm2, pour embouts TWIN jusqu'à 2 x 4 mm2, ajustement automatique à la section, insertion frontale, sertissage: Sertissage trapézoïdal , noir
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Grande plage de coupes de 0,14 mm² ... 10 mm²
Pour embouts jusqu'à une longueur de 18 mm
Manipulation confortable grâce à son envergure réduite avec une continuité optimale de la force manuelle
Sécurité d'utilisation grâce au verrouillage forcé et à la matrice à réglage automatique
Réglage automatique en continu pour les embouts TWIN