CRIMPTOOL-TC/0,06...2,50QMM
-
Pince à sertir avec afficheur numérique
1634155
Pince à sertir pour contacts à sertir tournés Ø 0,6 mm / Ø 0,8 mm / Ø 1 mm / Ø 1,5 mm / Ø 2 mm, section de cordon : 0,06 mm2 ... 2,5 mm2. Les localisateurs et les goupilles de positionnement à utiliser (voir les instructions relatives aux pinces à sertir) sont inclus dans la livraison.