CLOUD IOT GATEWAY
-
Passerelle IoT
1031235
Cloud IoT Gateway pour l'intégration d'installations anciennes et nouvelles sans autres ressources d'ingénierie. Grâce à l'intégration simple des processus au moyen de protocoles de type Modbus/TCP, les données de process et de capteurs sont réunies, traitées et surveillées dans le Proficloud. Non adapté pour PROFICLOUD.IO.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Passerelles/proxies |
Type | Stand-Alone |
Processeur | Arm®Cortex®-A8, 1x 600 MHz |
Compatibilité IoT: PROFICLOUD | |
Plateforme IoT | PROFICLOUD |
Prend en charge le cloud computing (informatique en nuage) | oui |
Consommation de puissance | typ. 5 W |
Circuit de protection | Protection contre l'inversion de polarité, les surtensions |
Support de transmission | Cuivre |
Alimentation | |
Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC -20 % / +15 % |
Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 30 V DC |
Courant absorbé typique | 200 mA |
Horloge en temps réel | |
Horloge temps réel | Oui |
Potentiels | |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Connecteur femelle MINICONNEC | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Serveur Web | oui |
RS-232 | |
Type de raccordement | Connecteur MINICONNEC |
Physique de transmission | Cuivre |
Nombre de voies | 1 |
Protocoles supportés | Modbus/RTU (Master) |
RS-485 | |
Nombre d'interfaces | 1 |
Type de raccordement | Connecteur MINICONNEC |
Physique de transmission | Cuivre |
Nombre de voies | 1 |
Protocoles supportés | Modbus/RTU |
Ethernet | |
Nombre d'interfaces | 2 |
Type de raccordement | RJ45 |
Vitesse de transmission | 100 MBit/s |
Distance de transmission | max. 100 m |
Protocoles supportés | Modbus/TCP, HTTPS |
Service | |
Nombre d'interfaces | 1 |
Type de raccordement | USB type C |
Remarque concernant la connectique | Connecteur femelle |
Dessin coté |
|
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 99 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Coloris | gris |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (selon déclaration du fabricant) |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C jusqu'à 2000 m d'altitude |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 30 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % |
Choc (fonctionnement) | 10g (Essai au choc longue durée selon la norme DIN EN 60068-2-27) |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 4500 m d'altitude) |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Conformité aux directives CEM | Test de l'immunité selon les normes EN 61000-6-2/CEI 61000-6-2 Décharge d'électricité statique (ESD) EN 61000-4-2/CEI 61000-4-2 Critère B, décharge par contact ±6 kV, décharge dans l'air ±8 kV |
Test de l'immunité selon les normes EN 61000-6-2/CEI 61000-6-2 Champs électromagnétiques EN 61000-4-3/CEI 61000-4-3 Critère A, intensité de champ : 10 V/m | |
Test de l'immunité selon les normes EN 61000-6-2/CEI 61000-6-2 Transitoires rapides en salves (Burst) EN 61000-4-4/CEI 61000-4-4 Critère B, ±2 kV | |
Test de l'immunité selon les normes EN 61000-6-2/CEI 61000-6-2 Surtension transitoire (Surge) 61000-4-5/CEI 61000-4-5 Critère B , câbles d'alimentation DC : ±0,5 kV/±0,5 kV (symétrique/asymétrique) , blindage de câble pour bus de terrain : ±1 kV | |
Test de l'immunité selon les normes EN 61000-6-2/CEI 61000-6-2 Perturbations conduites EN 61000-4-6/CEI 61000-4-6 Critère A; tension d'essai 10 V | |
Test de l'émission de bruit selon EN 61000-6-3/CEI 61000-6-3 Classe B |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 1031235 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DREDHA |
Product key | DREDHA |
Page catalogue | Page 20 (C-6-2019) |
GTIN | 4055626534169 |
Poids par pièce (emballage compris) | 192,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 144,5 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Avantages
Transfert sécurisé grâce au chiffrement TLS (Transport Layer Security)
Configuration simple par gestion basée sur le Web
Tableau de bord de visualisation simplifiée des données des capteurs et processus
Prise en charge de différents protocoles, par. ex. Modbus/TCP
Matériel robuste pour une exploitation dans l'environnement industriel
Connexion directe à Proficloud, la plateforme ouverte IoT
Boîtier compact
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange