UCS SW 125-F 7035
-
Paroi latérale
2203364
Paroi latérale à utiliser avec les demi-coques de boîtiers dans les dimensions 125 x 87 mm et 145 x 125 mm ; épaisseur de paroi : 2 mm ; hauteur totale du boîtier : 47 mm ; matériau : polycarbonate ; couleur gris clair similaire à RAL 7035
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Questions fréquemment posées
Les panneaux latéraux sont-ils utilisables dans plusieurs tailles de boîtiers ?
Les panneaux latéraux amovibles peuvent être utilisés dans des boîtiers de différentes tailles. La paroi latérale la plus longue d'un boîtier correspond à la paroi latérale la plus courte de la variante de taille immédiatement supérieure, et elle con... Voir plus
Les panneaux latéraux amovibles peuvent être utilisés dans des boîtiers de différentes tailles. La paroi latérale la plus longue d'un boîtier correspond à la paroi latérale la plus courte de la variante de taille immédiatement supérieure, et elle convient donc parfaitement à la poursuite de l'utilisation de parois latérales usinées en cas de besoin d'espace accru.
Voir moins