VAL-SPP-T2-600DC-PV-2+V-UT-R
-
Parasurtenseur de type 2
1466771
Parasurtenseurs conformes type 2 / Classe II, pour systèmes PV à tension continue à 2 pôles, isolés et mis à la terre de 600 V DC, pour montage sur rail DIN, élément de base à 3 pôles avec contact de télésignalisation, trois éléments de protection enfichables, avec contrôle de la température, message d'état sur chaque connecteur.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Parafoudres PV |
Gamme de produits | VAL-SPP |
Classe d'essai CEI | PV II |
PV T2 | |
Types EN | T2 |
Système d'alimentation CEI | DC |
Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
Nombre de pôles | 3 |
Emplacement pour le montage | Espace intérieur |
Lieu d'installation du dispositif de déconnexion | Interne |
Accessibilité | Accessible |
Configuration du raccordement | Configuration Y |
Type de défaillances SPD | OCFM (Type de défaut d'isolation) |
Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Affichage/signalisation à distance | |
Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
Fonction de commutation | Inverseur |
Protection max. en amont nécessaire | 1 A (gG) |
Tension de service AC | 5 V AC ... 250 V AC (≤ 2000 m (au-dessus du niveau de la mer)) |
5 V AC ... 150 V AC (≤ 5000 m (altitude MSL)) | |
Courant de service AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
Tension de service DC | 30 V DC (≤ 5000 m (altitude MSL)) |
Courant de service DC | 1 A DC |
Tension de service DC | 125 V DC (≤ 5000 m (altitude MSL)) |
Courant de service DC | 200 mA DC |
Type d'isolant | Entre le circuit principal et le circuit auxiliaire, le produit a une isolation double / renforcée. |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M5 |
Couple de serrage | 2,5 Nm ... 3 Nm |
Longueur à dénuder | 12 mm |
Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 16 mm² |
2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 conducteurs de même section) | |
Section de conducteur rigide | 1,5 mm² ... 25 mm² |
2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 conducteurs de même section) | |
Section conduct. AWG | 15 ... 4 |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 1,5 mm² ... 16 mm² |
2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 conducteurs de même section) | |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 1,5 mm² ... 16 mm² |
2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 conducteurs de même section) | |
Contact de signalisation à distance de défaut | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Section de conducteur souple | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
Dessin coté |
|
Largeur | 53,4 mm |
Hauteur | 96,6 mm |
Profondeur | 71,5 mm (avec profilé 7,5 mm) |
Graduation | 3 UL |
Couleur | gris (RAL 7042) |
gris clair (RAL 7035) | |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Valeur CTI du matériau | 600 |
Matériau isolant | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT | |
Groupe de matériaux | I |
Matériau du boîtier | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Circuits de protection | (DC+) - (DC-) |
(DC+) - PE | |
(DC-) - PE | |
Courant résidual IPE | ≤ 350 µA AC |
≤ 100 µA DC | |
Consommation de puissance en veille PC | ≤ 80 mVA |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 20 kA |
Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 40 kA |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Niveau de protection en tension Up | ≤ 3 kV |
Tension résiduelle Ures | ≤ 3 kV (pour In) |
≤ 2,5 kV (pour 10 kA) | |
≤ 2,3 kV (à 5 kA) | |
≤ 2,1 kV (pour 3 kA) | |
Temps de réponse tA | ≤ 25 ns |
Circuit de protection PV | |
Configuration du raccordement | Configuration Y |
Type de défaillances SPD | OCFM (Type de défaut d'isolation) |
Circuit de protection côté tension continue (DC) | |
Tension de marche à vide UOCSTC | 667 V DC |
Courant de choc de décharge maximal lmax (8/20) µs | 40 kA |
Temps de réponse tA | ≤ 25 ns |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Résistance d'isolement Riso | > 5 MΩ (pour 500 V DC) |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 20 kA |
Courant de service permanent ICPV | ≤ 100 µA DC |
Tension permanente maximale UCPV | 800 V DC |
Résistance aux courts-circuits ISCPV | 15000 A |
Tension résiduelle Ures | ≤ 3 kV (pour In) |
≤ 2,5 kV (pour 10 kA) | |
≤ 2,3 kV (à 5 kA) | |
≤ 2,1 kV (pour 3 kA) | |
Courant résidual IPE | ≤ 350 µA AC |
≤ 100 µA DC | |
Niveau de protection en tension Up | ≤ 3 kV |
Consommation de puissance en veille PC | ≤ 80 mVA |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20C (A l'état monté) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 50 °C |
Altitude | ≤ 5000 m (amsl) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Choc (fonctionnement) | 25g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (fonctionnement) | 5g (5-500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
Normes/prescriptions | EN 61643-31 |
Remarque | 2019 |
Normes/prescriptions | CEI 61643-31 |
Remarque | 2018 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 1466771 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CL1389 |
Product key | CL1389 |
GTIN | 4063151862237 |
Poids par pièce (emballage compris) | 311 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 282,2 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171402 |
ECLASS-15.0 | 27171402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Installation simple et sûre grâce à des caractéristiques de manipulation et de sécurité orientées vers l'avenir
Protection fiable de l'installation grâce à une puissance et une endurance maximales
Utilisable dans de nombreuses applications grâce à une conception optimisée et à une vaste gamme de produits
Planification simple grâce à des données numériques complètes et aux sélecteurs
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange