VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V
-
Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2
2801163
Dispositif paratonnerre / parafoudre pour systèmes à tension continue PV à 2 pôles, isolés et mis à la terre de 600 V DC, pour montage sur rail DIN, élément de base à 3 pôles, trois éléments de protection enfichables, avec contrôle de la température, affichage de l'état sur chaque connecteur.
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | |
Remarque | L'appareil est prévu pour être monté dans un boîtier, à l'abri des contacts fortuits. Respecter un écart minimum de 8 mm sur les côtés et, dans la zone de raccordement, entre les pièces actives et les pièces mises à la terre. |
Type de produit | Parafoudres PV |
Gamme de produits | VALVETRAB MS |
Classe d'essai CEI | PV I / II |
PV T1 / T2 | |
Types EN | T1 / T2 |
Système d'alimentation CEI | DC |
Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
Écart avec les parties actives et mises à la terre | 8 mm |
Emplacement pour le montage | Espace intérieur |
Lieu d'installation du dispositif de déconnexion | Interne |
Accessibilité | Accessible |
Configuration du raccordement | Configuration Y |
Type de défaillances SPD | OCFM (Type de défaut d'isolation) |
Message protection antisurtension défectueuse | optique |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M5 |
Couple de serrage | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Longueur à dénuder | 16 mm |
Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Section de conducteur rigide | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Section conduct. AWG | 15 ... 2 |
Type de raccordement | Cosse à fourche |
Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Dessin coté |
|
Largeur | 53,4 mm |
Hauteur | 89,8 mm |
Profondeur | 65,7 mm (avec profilé 7,5 mm) |
Graduation | 3 UL |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Valeur CTI du matériau | 600 |
Matériau isolant | PA 6.6-FR |
PBT-FR | |
Groupe de matériaux | I |
Matériau du boîtier | PA 6.6-FR |
PBT-FR |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Circuits de protection | (L+) - (L-) |
(L+) - PE | |
(L-) - PE | |
Sens de l'action | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
Courant de charge nominal IL | 80 A |
Courant résidual IPE | ≤ 20 µA DC |
≤ 350 µA AC | |
Consommation de puissance en veille PC | ≤ 25 mVA |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 15 kA |
Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 40 kA |
Courant d'essai (10/350) µs, charge | 2,5 As |
Courant d'essai (10/350) µs, énergie spécifique | 6,25 kJ/Ω |
Courant d'essai (10/350) µs, valeur de crête limp | 5 kA |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 7 kA |
Niveau de protection en tension Up | ≤ 2,6 kV |
Tension résiduelle Ures | ≤ 2,6 kV (pour In) |
≤ 2 kV (à 5 kA) | |
≤ 2,3 kV (pour 10 kA) | |
≤ 2,8 kV (à 20 kA) | |
≤ 3,1 kV (à 30 kA) | |
≤ 3,6 kV (à 40 kA) | |
Temps de réponse tA | ≤ 25 ns |
Circuit de protection PV | |
Configuration du raccordement | Configuration Y |
Type de défaillances SPD | OCFM (Type de défaut d'isolation) |
Circuit de protection côté tension continue (DC) | |
Tension de marche à vide UOCSTC | ≤ 600 V DC |
Courant de choc de décharge maximal lmax (8/20) µs | 40 kA |
Temps de réponse tA | ≤ 25 ns |
Courant d'essai (10/350) µs, charge | 2,5 As |
Courant d'essai (10/350) µs, énergie spécifique | 6,25 kJ/Ω |
Courant d'essai (10/350) µs, valeur de crête limp | 5 kA |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 7 kA |
Résistance d'isolement Riso | > 5 GΩ (pour 500 V DC) |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 15 kA |
Courant de charge nominal IL | 80 A |
Courant de service permanent ICPV | < 20 µA |
Tension permanente maximale UCPV | 720 V DC |
Résistance aux courts-circuits ISCPV | 2000 A |
Tension résiduelle Ures | ≤ 2,6 kV (pour In) |
≤ 2 kV (à 5 kA) | |
≤ 2,3 kV (pour 10 kA) | |
≤ 2,8 kV (à 20 kA) | |
≤ 3,1 kV (à 30 kA) | |
≤ 3,6 kV (à 40 kA) | |
Courant résidual IPE | ≤ 20 µA DC |
≤ 350 µA AC | |
Niveau de protection en tension Up | ≤ 2,6 kV |
Consommation de puissance en veille PC | ≤ 25 mVA |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Choc (fonctionnement) | 60g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (fonctionnement) | 7,5g (5-500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
Spécifications UL | |
Tension maximale permanente MCOV | 800 V DC |
Capacité de charge en court-circuit (SCCR) | 50 kA |
Protection de la tension nominale VPR | 2 kV |
Courant nominal de décharge In | 20 kA |
Circuits de protection | (L+) - (L-) |
(L+) - G | |
(L-) - G | |
Tension nominale | 800 V DC |
Système de distribution d'énergie | DC PV |
Type SPD | 1 |
Caractéristiques de raccordement UL | |
Couple de serrage | 30 lbf-in. |
Section conduct. AWG | 14 ... 2 |
Normes/prescriptions | EN 61643-31 |
Remarque | 2019 |
Normes/prescriptions | CEI 61643-31 |
Remarque | 2018 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2801163 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CL1152 |
Product key | CL1152 |
GTIN | 4046356714303 |
Poids par pièce (emballage compris) | 361,7 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 365,4 g |
Numéro du tarif douanier | 85363030 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171401 |
ECLASS-15.0 | 27171401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
ZBN 18 CUS - Ruban de repérage ZB 0825059
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
ATP-QTTCB - Séparateur 3206238
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Tournevis 1206463
-
VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-ST - Fiche parafoudre, type 1/2 2801165
Avantages
Une qualité éprouvée des millions de fois dans les applications les plus diverses
Installation rapide avec des ponts grâce à une largeur industrielle d'une graduation
Contrôle et mesure simples de l'isolement grâce à des modules de protection enfichables
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange