FLT-SEC-ZP2-3C-255/12.5
-
Parafoudre combiné de types 1+2+3
1168946
Parafoudre selon Type 1/Classe I, pour réseaux d'alimentation triphasés avec conducteurs N et PE communs (L1, L2, L3, PEN). Pour la compensation de potentiel pour la protection parafoudre conformément aux classes de protection parafoudre III et IV. Pour montage sur des systèmes de barre collectrice de 40 mm.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Utilisation universelle - adapté aux armoires de compteurs de tous les fabricants grâce à une petite largeur de 27 mm seulement
Installation dans les zones en amont des compteurs grâce à la conformité au règlement VDE-AR-N 4100 – confirmée par une homologation VDE
Montage sûr et sans outil grâce au verrouillage universel sur des rails de 5 mm et 10 mm d'épaisseur
Intégration possible dans la gestion technique centralisée avec un module de télésignalisation en option