FL PF SEC 2TX
-
Panneau de jonction
2832687
Panneau de distribution, à 2 connexions RJ45 au réseau CAT5e avec éléments de sécurité couche 1
Panneau de distribution, à 2 connexions RJ45 au réseau CAT5e avec éléments de sécurité couche 1
| Type de produit | Panneau de distribution |
| Tension de référence (III/3) | 50 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | ≥ 1 kV |
| Courant de référence | 1 A |
| Type de raccordement | IDC |
| Ethernet (RJ45) | |
| Type de raccordement | RJ45 CAT5e |
| Nombre de voies | 2 |
| Largeur | 38 mm |
| Hauteur | 112 mm |
| Profondeur | 88 mm |
| Matériau Boîtier | Métallique |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 55 °C (pas de condensation) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Conformité aux directives CEM | ISO/CEI 11801, EN 50173, TIA/EIA 568B et CEI 60603–7 |
| Référence | 2832687 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DNC331 |
| GTIN | 4046356072670 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 129,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 124,3 g |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |