NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - Adaptateur de rail DIN
1100077

Adaptateur de rail DIN, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, matériau: PC-GF10, type de raccordement: Raccordement IDC, section raccordable: AWG 26- 22, Kit avec adaptateur de rails DIN, et module de câblage RJ45

Informations détaillées concernant le produit










Produits compatibles



Avantages

Type compact
Pour la distribution de câblage cuivre et fibre optique
Possibilité de verrouillage en façade sans outil spécial
One-Piece Design
Montage sans outil spécial
Raccordement de blindage en option pour modules cuivre
Eléments de sécurité disponibles en tant qu'accessoires
Intégration sans adaptateur des modules d'insertion
Services d'impression : Phoenix Contact imprime toutes les étiquettes individuellement selon vos besoins