VMT 9112 CP 02
-
Panel PC
1820599
Rugged-Panel-PC, avec écran lisible au soleil (résistif analogique ou technologie tactile PCAP), boîtier fermé avec indice de protection IP66 (avant/arrière) et plage de température étendue.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Conception sans vis pour un nettoyage facile
Résistance aux intempéries grâce à IP66
Ecran lisible au soleil
Peut être utilisé avec des gants de travail (même avec PCAP)
Utilisation conviviale avec 4 touches configurables sur la face avant